Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165
Art.Nr. 6113464 | EAN 4012196418633
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 207x207x56 Farbe alu für Kanalbreite 165 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 172 mm Höhe 55,5 mm Länge 207 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH53165AL / 6113464 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH53165AL / 6113464 , 0.16MB , pdf