Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Art.Nr. 6113460 | EAN 4012196420094

172 mm
55,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 172 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,0422 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 207x207x56
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 55,5 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 207 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FH53165RW 172 mm 55,5 mm reinweiß; RAL 9010 6113460
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
GK-FH53165LGR 172 mm 55,5 mm lichtgrau; RAL 7035 6113462
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
GK-FH53165AL 172 mm 55,5 mm aluminium 6113464
1 Stück 63,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-FH53165RW / 6113460 , 0.16MB , pdf
Download

GK-FH53165RW / 6113460
Download