Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165
Art.Nr. 6113452 | EAN 4012196420063
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil und Oberteil Dimension 200x200x165 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 165 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 165 mm Höhe 53 mm Länge 225 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FS53165LGR / 6113452 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GK-FS53165LGR / 6113452 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf