Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Art.Nr. 6113442 | EAN 4012196420049

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 165 mm
Dimension 175x145x145
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 145 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 97 mm
Winkelbereich min. 83 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-IH53165RW reinweiß; RAL 9010 6113440
1 Stück 29,80 € Preis / 1 Stück
GK-IH53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113442
1 Stück 29,80 € Preis / 1 Stück
GK-IH53165AL aluminium 6113444
1 Stück 38,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-IH53165LGR / 6113442 , 0.16MB , pdf
Download

GK-IH53165LGR / 6113442
Download