Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Art.Nr. 6113424 | EAN 4012196418565

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Breite 175 mm
Dimension 175x88x88
Farbe alu
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 55 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 88 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 110 mm
Winkelbereich min. 80 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH53165RW reinweiß; RAL 9010 6113420
1 Stück 31,10 € Preis / 1 Stück
GK-AH53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113422
1 Stück 31,10 € Preis / 1 Stück
GK-AH53165AL alu 6113424
1 Stück 51,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GK-AH53165AL / 6113424
Download