Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165
Art.Nr. 6113420 | EAN 4012196419975
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 175 mm Dimension 175x88x88 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 165 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Höhe 55 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 88 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 110 mm Winkelbereich min. 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH53165RW / 6113420 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-AH53165RW / 6113420 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdf