Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165
Art.Nr. 6113412 | EAN 4012196419944
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil und Oberteil Breite 165 mm Dimension 190x190x165 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 165 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 175 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AS53165LGR / 6113412 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GK-AS53165LGR / 6113412 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf