Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Art.Nr. 6113410 | EAN 4012196419937

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil und Oberteil
Breite 165 mm
Dimension 190x190x165
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei nein
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 175 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AS53165RW reinweiß; RAL 9010 6113410
1 Stück 55,85 € Preis / 1 Stück
GK-AS53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113412
1 Stück 55,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-AS53165RW / 6113410 , 0.13MB , pdf
Download

GK-AS53165RW / 6113410
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C