Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165, Kanalhöhe 53
Art.Nr. 6113402 | EAN 4012196419920
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil Bauform rechteckig ja Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 165 mm Dimension 53x165x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 7000 mm² Oberteil mitgeliefert ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-53165LGR / 6113402 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung GK-53165LGR / 6113402 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf