Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165, Kanalhöhe 53

Art.Nr. 6113400 | EAN 4012196419913

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 165 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,2654 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 53x165x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7000 mm²
Oberteil mitgeliefert ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-53165RW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6113400
2 m 52,75 € Preis / 1 m
GK-53165LGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6113402
2 m 52,75 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-E53165RW 6113470
1 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung GK-KS45-1RW 6113020
6 Stück 3,30 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung Oberteil Stoßstellenabdeckung Oberteil GK-OTSA45RW 6113030
6 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Trennwand GK-TW53 Trennwand GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 m 3,80 € Preis / 1 m
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-IH53165RW 6113440
1 Stück 29,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-IS53165RW 6113430
1 Stück 55,85 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-AH53165RW 6113420
1 Stück 31,10 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-AS53165RW 6113410
1 Stück 55,85 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-FS53165RW 6113450
1 Stück 55,85 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165 GK-FH53165RW 6113460
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165 T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165 GK-TR53165RW 6113480
1 Stück 20,55 € Preis / 1 Stück
Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 GK-OT45RW 6113010
2 m 9,90 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-53165RW / 6113400 , 0.16MB , pdf
Download

GK-53165RW / 6113400
Download