T-Stückadapter auf WDK 40060
Art.Nr. 6113324 | EAN 4012196418428
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 52 mm Breite der Abzweigung 60 mm Dimension 120x52x56 Farbe aluminium für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Höhe 55,5 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 120 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TA WDK 2AL / 6113324 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-TA WDK 2AL / 6113324 , 0.16MB , pdf