T-Stückadapter auf WDK 40060
Art.Nr. 6113314 | EAN 4012196418398
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53100 und 53165 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite der Abzweigung 60 mm Dimension 120x62x56 Farbe alu für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 62 mm Höhe 55,5 mm Länge 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TA WDK 1AL / 6113314 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung GK-TA WDK 1AL / 6113314 , 0.16MB , pdf