T-Stückadapter auf WDK 40060
Art.Nr. 6113310 | EAN 4012196419845
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53100 und 53165 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite der Abzweigung 60 mm Dimension 120x62x56 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 62 mm Höhe 55,5 mm Länge 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TA WDK 1RW / 6113310 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GK-TA WDK 1RW / 6113310 , 0.16MB , pdf