T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130
Art.Nr. 6113304 | EAN 4012196418411
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite der Abzweigung 130 mm Dimension 190x52x56 Farbe alu für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 52 mm Höhe 55,5 mm Länge 190 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TR53130AL / 6113304 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GK-TR53130AL / 6113304 , 0.18MB , pdf