T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Art.Nr. 6113302 | EAN 4012196419821

190 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Breite 52 mm
Breite der Abzweigung 130 mm
Dimension 190x52x56
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 55,5 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 190 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-TR53130RW 190 mm reinweiß; RAL 9010 6113300
1 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
GK-TR53130LGR 190 mm lichtgrau; RAL 7035 6113302
1 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
GK-TR53130AL 190 mm alu 6113304
1 Stück 33,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GK-TR53130LGR / 6113302
Download