T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130
Art.Nr. 6113300 | EAN 4012196419814
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite der Abzweigung 130 mm Dimension 190x52x56 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 52 mm Höhe 55,5 mm Länge 190 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TR53130RW / 6113300 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung GK-TR53130RW / 6113300 , 0.18MB , pdf