Trennwand GK-TW53
Art.Nr. 6113290 | EAN 4012196419685
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart steckbar Dimension 38x13x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Kanalhöhe 53 Halogenfrei nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 10 mm Höhe 38 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TW53 / 6113290 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GK-TW53 / 6113290 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf