Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Art.Nr. 6113284 | EAN 4012196418381

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53130.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Breite 136 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2283 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 136x56x22
Farbe aluminium
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 56 mm
Länge 22 mm
Schnittkaschierung ja
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-E53130RW reinweiß; RAL 9010 6113280
1 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
GK-E53130LGR lichtgrau; RAL 7035 6113282
1 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
GK-E53130AL aluminium 6113284
1 Stück 11,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-E53130AL / 6113284 , 0.16MB , pdf
Download

GK-E53130AL / 6113284
Download