Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Art.Nr. 6113282 | EAN 4012196419661
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53130.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Breite 136 mm Dimension 136x56x22 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Höhe 56 mm Länge 22 mm Schnittkaschierung ja Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-E53130LGR / 6113282 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung GK-E53130LGR / 6113282 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf