Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Art.Nr. 6113274 | EAN 4012196418374

137 mm
55,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 137 mm
Dimension 172x172x56
Farbe alu
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 55,5 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 172 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FH53130RW 137 mm 55,5 mm reinweiß; RAL 9010 6113270
1 Stück 28,55 € Preis / 1 Stück
GK-FH53130LGR 137 mm 55,5 mm lichtgrau; RAL 7035 6113272
1 Stück 28,55 € Preis / 1 Stück
GK-FH53130AL 137 mm 55,5 mm alu 6113274
1 Stück 57,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GK-FH53130AL / 6113274
Download