Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Art.Nr. 6113272 | EAN 4012196419630
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 137 mm Dimension 172x172x56 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Höhe 55,5 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 172 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH53130LGR / 6113272 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH53130LGR / 6113272 , 0.16MB , pdf