Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Art.Nr. 6113270 | EAN 4012196419616
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 172x172x56 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 137 mm Höhe 55,5 mm Länge 172 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH53130RW / 6113270 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH53130RW / 6113270 , 0.16MB , pdf