Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Art.Nr. 6113262 | EAN 4012196419609
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil und Oberteil Breite 130 mm Dimension 200x200x130 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 225 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FS53130LGR / 6113262 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung GK-FS53130LGR / 6113262 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf