Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Art.Nr. 6113260 | EAN 4012196419586

130 mm
53 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil und Oberteil
Breite 130 mm
Dimension 200x200x130
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei nein
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 225 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FS53130RW 130 mm 53 mm reinweiß; RAL 9010 6113260
1 Stück 53,00 € Preis / 1 Stück
GK-FS53130LGR 130 mm 53 mm lichtgrau; RAL 7035 6113262
1 Stück 53,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-FS53130RW / 6113260 , 0.16MB , pdf
Download

GK-FS53130RW / 6113260
Download