Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130
Art.Nr. 6113250 | EAN 4012196419555
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 140x145x145 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 97 mm Winkelbereich min. 83 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 53 mm Länge 145 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IH53130RW / 6113250 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung GK-IH53130RW / 6113250 , 0.18MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf