Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Art.Nr. 6113242 | EAN 4012196419531
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil Breite 130 mm Dimension 175x175x130 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form symmetrisch Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 175 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IS53130LGR / 6113242 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GK-IS53130LGR / 6113242 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf