Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130
Art.Nr. 6113234 | EAN 4012196418305
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 140x88x88 Farbe alu für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 110 mm Winkelbereich min. 80 mm Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 55 mm Länge 88 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH53130AL / 6113234 , 0.40MB , pdfKonformitätserklärung GK-AH53130AL / 6113234 , 0.18MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf