Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130
Art.Nr. 6113232 | EAN 4012196419500
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 140 mm Dimension 140x88x88 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Höhe 55 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 88 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 110 mm Winkelbereich min. 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH53130LGR / 6113232 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GK-AH53130LGR / 6113232 , 0.18MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf