Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Art.Nr. 6113220 | EAN 4012196419456
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil und Oberteil Dimension 190x190x130 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 53 mm Länge 74 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AS53130RW / 6113220 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GK-AS53130RW / 6113220 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf