Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung
Art.Nr. 6113214 | EAN 4012196418268
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Kanalschnittkaschierung Befestigungsart Schieben (vor Montage) Dimension 133x55x15 Farbe alu Form symmetrisch für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 17 mm Länge 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-KS45-2AL / 6113214 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung GK-KS45-2AL / 6113214 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf