Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung
Art.Nr. 6113210 | EAN 4012196419418
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Kanalschnittkaschierung Befestigungsart Schieben (vor Montage) Dimension 133x55x15 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 17 mm Länge 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-KS45-2RW / 6113210 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung GK-KS45-2RW / 6113210 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf