Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 53
Art.Nr. 6113202 | EAN 4012196419395
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil Bauform rechteckig ja Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 130 mm Dimension 53x130x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 5400 mm² Oberteil mitgeliefert ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-53130LGR / 6113202 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GK-53130LGR / 6113202 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf