Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 53

Art.Nr. 6113200 | EAN 4012196419388

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 130 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,1757 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 53x130x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 5400 mm²
Oberteil mitgeliefert ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-53130RW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6113200
2 m 43,85 € Preis / 1 m
GK-53130LGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6113202
2 m 43,85 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-E53130RW 6113280
1 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung Oberteil Stoßstellenabdeckung Oberteil GK-OTSA45RW 6113030
6 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung GK-KS45-2RW 6113210
6 Stück 3,30 € Preis / 1 Stück
Trennwand GK-TW53 Trennwand GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 m 3,80 € Preis / 1 m
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 GK-IH53130RW 6113250
1 Stück 22,20 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-IS53130RW 6113240
1 Stück 53,00 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 GK-AH53130RW 6113230
1 Stück 24,55 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-AS53130RW 6113220
1 Stück 54,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-FH53130RW 6113270
1 Stück 28,55 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-FS53130RW 6113260
1 Stück 53,00 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 GK-TR53130RW 6113300
1 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter auf WDK 40060 T-Stückadapter auf WDK 40060 GK-TA WDK 2RW 6113320
1 Stück 11,25 € Preis / 1 Stück
Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 GK-OT45RW 6113010
2 m 9,90 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-53130RW / 6113200 , 0.16MB , pdf
Download

GK-53130RW / 6113200
Download