Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113113 | EAN 4012197373238
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Breite 106 mm Dimension 106x56x22 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Höhe 56 mm Schnittkaschierung ja Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-E53100SW / 6113113 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-E53100SW / 6113113 , 0.18MB , pdf