Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Art.Nr. 6113112 | EAN 4012196419371

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Breite 106 mm
Dimension 106x56x22
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 56 mm
Länge 22 mm
Schnittkaschierung ja
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-E53100RW reinweiß; RAL 9010 6113110
1 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
GK-E53100LGR lichtgrau; RAL 7035 6113112
1 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
GK-E53100SW tiefschwarz; RAL 9005 6113113
1 Stück 4,30 € Preis / 1 Stück
GK-E53100AL alu 6113114
1 Stück 8,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GK-E53100LGR / 6113112
Download