Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2/
Formteile Rapid 45-2/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113110 | EAN 4012196419357



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1931 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 106x56x22 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
für Kanalbreite | 100 mm |
für Kanalhöhe | 53 mm |
Geeignet für | links/rechts |
Halogenfrei | ja |
Schnittkaschierung | ja |
Schutzart | IP40 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Abmessungen
Breite | 106 mm |
---|---|
Höhe | 56 mm |
Länge | 22 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-E53100RW
reinweiß; RAL 9010
6113110
GK-E53100LGR
lichtgrau; RAL 7035
6113112
GK-E53100AL
aluminium
6113114
Farbe
GK-E53100RW
Art.Nr.
6113110
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-E53100LGR
Art.Nr.
6113112
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-E53100AL
Art.Nr.
6113114
Farbe
aluminium