T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100
Art.Nr. 6113104 | EAN 4012196418176
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite der Abzweigung 100 mm Dimension 160x62x56 Farbe alu für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 62 mm Höhe 55,5 mm Länge 160 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TR53100AL / 6113104 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung GK-TR53100AL / 6113104 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdf