T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100
Art.Nr. 6113102 | EAN 4012196419340
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 62 mm Breite der Abzweigung 100 mm Dimension 160x62x56 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Höhe 55,5 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 160 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TR53100LGR / 6113102 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GK-TR53100LGR / 6113102 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdf