Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113093 | EAN 4012197373108
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 142x142x56 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzfolie nein Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH53100SW / 6113093 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH53100SW / 6113093 , 0.18MB , pdf