Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113092 | EAN 4012196419319
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 142x142x56 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 107 mm Höhe 55,5 mm Länge 142 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH53100LGR / 6113092 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH53100LGR / 6113092 , 0.16MB , pdf