Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Typ GK-FH53100RW
|Art.Nr. 6113090
|EAN 4012196419296



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 142 mm |
|---|---|
| Breite | 107 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 100 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 142x142x56 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6313 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
GK-FH53100RW
107
55,5
reinweiß; RAL 9010
6113090
GK-FH53100LGR
107
55,5
lichtgrau; RAL 7035
6113092
GK-FH53100AL
107
55,5
aluminium
6113094
Farbe
GK-FH53100RW
Art.Nr.
6113090
Breite
107
Höhe
55,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-FH53100LGR
Art.Nr.
6113092
Breite
107
Höhe
55,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-FH53100AL
Art.Nr.
6113094
Breite
107
Höhe
55,5
Farbe
aluminium

