Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113082 | EAN 4012196419289
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil und Oberteil Breite 100 mm Dimension 200x200x100 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 175 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FS53100LGR / 6113082 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-FS53100LGR / 6113082 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf