Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Typ GK-FS53100RW
|
Art.Nr. 6113080
|
EAN 4012196419272

Beschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge175 mm
Breite100 mm
Höhe53 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP40
Richtungsänderungvertikal steigend/fallend
Symmetrischja
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK08
für Kanalbreite100 mm
für Kanalhöhe53 mm
AusführungUnterteil und Oberteil
Oberteilbreite45 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension200x200x100
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8865 kg CO2e / 1 Stück
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
GK-FS53100RW
Art.Nr.
6113080
Breite
100
Höhe
53
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-FS53100LGR
Art.Nr.
6113082
Breite
100
Höhe
53
Farbe
lichtgrau; RAL 7035