Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113074 | EAN 4012196418015
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 100 mm Dimension 110x145x145 Farbe aluminium Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 145 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 97 mm Winkelbereich min. 83 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IH53100AL / 6113074 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-IH53100AL / 6113074 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf