Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113073 | EAN 4012197373184
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 100 mm Dimension 110x145x145 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 97 mm Winkelbereich min. 83 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IH53100SW / 6113073 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung GK-IH53100SW / 6113073 , 0.18MB , pdf