Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113062 | EAN 4012196419234
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 175x175x100 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form symmetrisch Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 53 mm Länge 175 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IS53100LGR / 6113062 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GK-IS53100LGR / 6113062 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf