Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113060 | EAN 4012196419227
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 100 mm Dimension 175x175x100 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch Halogenfrei nein Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 175 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IS53100RW / 6113060 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GK-IS53100RW / 6113060 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf