Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Art.Nr. 6113054 | EAN 4012196417988

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 110 mm
Dimension 110x88x88
Farbe aluminium
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 55 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 88 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 110 mm
Winkelbereich min. 80 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH53100RW reinweiß; RAL 9010 6113050
1 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
GK-AH53100LGR lichtgrau; RAL 7035 6113052
1 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
GK-AH53100SW tiefschwarz; RAL 9005 6113053
1 Stück 21,25 € Preis / 1 Stück
GK-AH53100AL aluminium 6113054
1 Stück 29,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-AH53100AL / 6113054 , 0.16MB , pdf
Download

GK-AH53100AL / 6113054
Download