Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.Nr. 6113053 | EAN 4012197373191
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 110x88x88 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Kanalbreite 100 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzfolie nein Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 110 mm Winkelbereich min. 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH53100SW / 6113053 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-AH53100SW / 6113053 , 0.18MB , pdf