Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Art.Nr. 6113042 | EAN 4012196419197

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil und Oberteil
Breite 100 mm
Dimension 190x190x100
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei nein
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 175 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 45 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AS53100RW reinweiß; RAL 9010 6113040
1 Stück 50,65 € Preis / 1 Stück
GK-AS53100LGR lichtgrau; RAL 7035 6113042
1 Stück 50,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GK-AS53100LGR / 6113042
Download